Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Schutzfolie | UL | Deckelverschlussvariante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | - | Riegelverschluss | ||
87.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
93.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
42.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
48.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
86.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
93.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
68.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
74.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
31.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
47.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Sicherungskordel | ||
54.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Sicherungskordel | ||
86.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
93.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
85.80 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
92.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
62.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
69.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
38.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
38.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
92.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
89.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Flachriegel | ||
95.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Flachriegel | ||
98.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
39.61 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | - | Riegelverschluss | ||
94.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
101.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
58.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
54.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
93.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
100.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
86.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
92.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
36.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
91.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
98.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
91.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
98.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
83.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
90.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
42.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
46.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
109.19 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
107.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | Flachriegel | ||
106.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Flachriegel | ||
109.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
45.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | - | Riegelverschluss | ||
101.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
108.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss | ||
61.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
108.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
115.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
68.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss | ||
162.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
168.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Riegelverschluss mit klappbügel | ||
93.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | Potentialausgleich | ||
100.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | Potentialausgleich | ||
46.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Riegelverschluss | ||
101.80 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | Kniehebelverschluss | ||
108.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | Kniehebelverschluss |
Loading...
Ausführung | Unterteil und oberteil | Winkel(°) | 90 | Schutzart (IP) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja |
Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Schutzfolie
UL
Deckelverschlussvariante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften