Industrie-Kanal, Endkappe Innen Variabel

Industrie-Kanal, Endkappe Innen Variabel
Automobil-Kanal Endkappe Innen Variabel, verschließt Schwerlastkanal innenliegend, auf Kanalbreite biegbar, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EKIV 600-100/100 S

Teilenummer
EKIV 600-100/100 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.23 €

1 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Links/rechts Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt
Farbe Zink Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt
Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja
Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support