Industrie-Kanal, Endkappe Innen, Reduzierung Variabel

Industrie-Kanal, Endkappe Innen, Reduzierung Variabel
Automobil-Kanal Endkappe Innen Variabel, verschließt Industrie- und Schwerlastkanal, gleichzeitig variable Querschnittreduzierung des Kanals, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EKIRV 600-100/100 S

Teilenummer
EKIRV 600-100/100 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.90 €

1 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoffgüte Stahl verzinkt Farbe Zink
Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120
Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09
Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Schutzfolie Nein

Technischer Support