Industrie-Kanal, Endkappe Innen, Reduktion

Industrie-Kanal, Endkappe Innen, Reduktion
Industrie-Kanal Endkappe Innen Reduktion, für Metall-Kabelkanal, reduziert Kanalquerschnitt im bis zu 2 Größen, gratarme Ausführung, Verbindungslaschen mit eingepressten Hutmuttern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EKIR75/7550/50LUL
EKIR75/7550/50SUL
EKIR100/10050/50LUL
EKIR100/10075/75LUL
EKIR150/100100/100SUL
EKIR150/100100/100VAGUL
EKIR200/100100/100LUL
EKIR200/100150/100SUL
EKIR300/150100/100SUL
EKIR300/150200/100LUL
EKIR300/150200/100VAGUL
EKIR 75/ 75 50/ 50
EKIR 75/ 75 50/ 50 L
EKIR 75/ 75 50/ 50 S
EKIR 75/ 75 50/ 50 UL
EKIR 100/100 50/50 S UL
EKIR 100/100 50/ 50
EKIR 100/100 50/ 50 L
EKIR 100/100 50/ 50 S
EKIR 100/100 50/ 50 UL
EKIR 100/100 50/ 50 VAG
EKIR 100/100 75/ 75
EKIR 100/100 75/ 75 L
EKIR 100/100 75/ 75 S
EKIR 100/100 75/ 75 UL
EKIR 100/100 75/ 75 VAG
EKIR 150/100 100/100
EKIR 150/100 100/100 S
EKIR 150/100 100/100 UL
EKIR 150/100 100/100 VAG
EKIR 200/100 100/100
EKIR 200/100 100/100 L
EKIR 200/100 100/100 S
EKIR 200/100 100/100 UL
EKIR 200/100 100/100 VAG
EKIR 200/100 150/100
EKIR 200/100 150/100 S
EKIR 200/100 150/100 UL
EKIR 200/100 150/100 VAG
EKIR 300150 200100 S UL
EKIR 300/150 100/100
EKIR 300/150 100/100 S
EKIR 300/150 100/100 UL
EKIR 300/150 100/100 VAG
EKIR 300/150 200/100
EKIR 300/150 200/100 L
EKIR 300/150 200/100 S
EKIR 300/150 200/100 UL
EKIR 300/150 200/100 VAG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Mit Schutzfolie UL Nenngröße
(mm)
A1
(mm)
B1
(mm)

58.09 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziert75x755050

32.80 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziert75x755050

55.36 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziert100x1005050

69.56 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziert100x1007575

38.56 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziert150x100100100

104.77 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-zertifiziert150x100100100

55.51 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziert200x100100100

59.89 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziert200x100150100

62.80 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziert300x150100100

74.70 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziert300x150200100

137.01 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-zertifiziert300x150200100

27.31 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich75x755050

51.26 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlich75x755050

25.97 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich75x755050

34.16 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert75x755050

35.87 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziert100x1005050

30.59 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich100x1005050

48.53 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlich100x1005050

29.03 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich100x1005050

37.43 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert100x1005050

77.60 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich100x1005050

36.51 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich100x1007575

62.73 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlich100x1007575

33.16 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich100x1007575

43.36 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert100x1007575

92.63 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich100x1007575

33.40 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich150x100100100

34.87 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich150x100100100

40.23 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert150x100100100

98.84 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich150x100100100

48.24 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich200x100100100

48.67 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlich200x100100100

42.11 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich200x100100100

55.09 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert200x100100100

103.36 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich200x100100100

59.51 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich200x100150100

53.04 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich200x100150100

66.36 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziert200x100150100

129.01 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich200x100150100

62.80 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziert300x150200100

57.19 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich300x150100100

55.97 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich300x150100100

64.03 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert300x150100100

145.13 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich300x150100100

61.10 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlich300x150200100

67.87 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlich300x150200100

55.97 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlich300x150200100

67.93 €

1 97 Arbeitstage StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziert300x150200100

152.76 €

1 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlich300x150200100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Ja
Halogenfrei Ja Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support