Teilenummer
|
---|
EKI BK 100/100 |
EKI BK 100/100 L |
EKI BK 100/100 S |
EKI BK 150/100 |
EKI BK 150/100 L |
EKI BK 150/100 S |
EKI BK 200/100 |
EKI BK 200/100 L |
EKI BK 200/100 S |
EKI BK 300/150 |
EKI BK 300/150 L |
EKI BK 300/150 S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Befestigungsart | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.99 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Screw-on | 100x100 | ||
80.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Screw-on | 100x100 | ||
52.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Screw-on | 100x100 | ||
57.99 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Screw-on | 150x100 | ||
85.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Screw-on | 150x100 | ||
56.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Screw-on | 150x100 | ||
65.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Screw-on | 200x100 | ||
98.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Screw-on | 200x100 | ||
67.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Screw-on | 200x100 | ||
74.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Screw-on | 300x150 | ||
73.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | - | 300x150 | ||
71.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Screw-on | 300x150 |
Loading...
Ausführung | Links/rechts | Werkstoff | Stahl | Schutzart (IP) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja |
Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Mit Schutzfolie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Befestigungsart
Nenngröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften