Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Schutzfolie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
15.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
22.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
7.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
14.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
14.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
26.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 316L | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
15.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
20.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
8.04 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
10.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Aluminium | Aluminium | Sonstige | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
16.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
19.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
7.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
14.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
14.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
30.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 316L | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
18.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
23.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
11.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
12.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Aluminium | Aluminium | Sonstige | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
19.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
25.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
11.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
18.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
18.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
32.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 316L | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
22.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
28.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
15.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
22.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
29.19 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
14.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
21.79 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
22.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
76.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Edelstahl | AISI 316L | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
52.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
58.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
17.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
24.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
31.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
16.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
23.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
24.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
59.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Edelstahl | AISI 316L | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
70.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
70.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
23.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
34.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
41.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
23.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
30.43 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
30.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
113.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Edelstahl | AISI 316L | Edelstahl | - | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
94.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
100.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | Ja | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Schutzfolie
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften