Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Schutzfolie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
12.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
19.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
11.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
18.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
19.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
48.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
54.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
13.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
18.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
24.86 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
12.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
18.99 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
20.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
77.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
82.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
17.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
23.27 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
30.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
15.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
22.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
24.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
78.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
76.06 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
33.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
37.57 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
44.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
29.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
36.13 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
40.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
83.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
89.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 151.9 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
47.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 203.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
53.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 203.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
59.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 203.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
41.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 203.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
48.54 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 203.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
54.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 203.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
115.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
208.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 202.7 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert | ||
53.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-variante erhältlich | ||
60.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
67.21 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
47.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-variante erhältlich | ||
54.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | UL-zertifiziert | ||
60.60 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | UL-zertifiziert | ||
166.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-variante erhältlich | ||
172.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | 304.3 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | UL-zertifiziert |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 | Antibakterielle Behandlung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | Ja | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Schutzfolie
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften