Industrie-Kanal, Scharnier

Industrie-Kanal, Scharnier
Industrie-Kanal Scharnier, für Metall-Kanaldeckel, einfache, einseitige Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS 40 S
DS 60 S
DS 60 VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz Nenngröße
(mm)

2.87 €

25 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt50x50 – 100x100

3.11 €

25 97 Arbeitstage StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt150x100 – 600x150

9.69 €

25 97 Arbeitstage EdelstahlAISI 304Edelstahl-150x100 – 600x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support