Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | 54 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
27.94 € | 1 | 97 Arbeitstage | 54 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
25.64 € | 1 | 97 Arbeitstage | 54 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
67.83 € | 1 | 97 Arbeitstage | 54.5 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
47.16 € | 1 | 97 Arbeitstage | 79.4 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
35.89 € | 1 | 97 Arbeitstage | 79.4 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
30.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | 79.4 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
94.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 79.9 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
60.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 104.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
46.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 104.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
39.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 104.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
119.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 105.3 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
125.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 156.1 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
91.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 156.1 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
77.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 156.1 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
179.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 156.1 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
160.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 207.4 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
123.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 207.4 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
104.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 207.4 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
203.76 € | 1 | 97 Arbeitstage | 206.9 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
214.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 309 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Bandverzinkt und beschichtet | - | ||
187.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 309 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
182.66 € | 1 | 97 Arbeitstage | 309 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
332.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 308.5 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
192.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 410.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
352.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 410.1 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
230.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 512.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
816.24 € | 1 | 97 Arbeitstage | 512.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | ||
537.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 614.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | ||
502.10 € | 1 | 97 Arbeitstage | 614.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | ||
1,089.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 613.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - |
Loading...
Länge(mm) | 2000 | Schutzart (IP) | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -20 bis 120 |
---|---|---|---|---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein | Halogenfrei | Ja | Schlagfestigkeit | IK09 |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften