Industrie-Kanal, Sicherungskordel, Stahl, Verzinkt

Industrie-Kanal, Sicherungskordel, Stahl, Verzinkt
Industrie-Kanal Sicherungskordel, für Metall-Kanal, zum Sichern von Kanaldeckel am Kanalkörper, inklusive selbstsichernde Muttern, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSK 130
BSK 180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

2.90 €

25 97 Arbeitstage 130

4.50 €

25 97 Arbeitstage 180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Farbe Zink Schutzart (IP) Sonstige
Oberflächenschutz Bandverzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein
Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support