Industrie-Kanal, Blindplatte für Seitlichen Kantenschutz KSSV

Industrie-Kanal, Blindplatte für Seitlichen Kantenschutz KSSV
Industrie-Kanal Blindplatte für seitlichen Kantenschutz, für Metall-Kanal, zum Verschließen ungenutzter Öffnungen, TPE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BP 150 TPE

Teilenummer
BP 150 TPE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.53 €

10 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 150 Breite(mm) 50 Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Sonstige Farbe Sonstige Halogenfrei Ja

Technischer Support