Automobil-Kanal, Biegestück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, Stahl, Verzinkt

Automobil-Kanal, Biegestück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, Stahl, Verzinkt
Automobil-Kanal Formteil Biegestück Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung, für Schwerlastkanal, zur 135° Kanalmontage, rutschsicherer abnehmbarer Deckel in Flucht, Deckel mit Riegelverschluss
Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BDF 100/100 A AR S
BDF 150/100 A AR S
BDF 200/100 A AR S
BDF 300/100 A AR S
BDF 400/100 A AR S
BDF 500/100 A AR S
BDF 600/100 A AR S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

89.84 €

1 97 Arbeitstage 102.1

107.59 €

1 97 Arbeitstage 152.4

126.14 €

1 97 Arbeitstage 203.2

136.24 €

1 97 Arbeitstage 304.8

258.90 €

1 97 Arbeitstage 406.4

364.16 €

1 97 Arbeitstage 508

404.11 €

1 97 Arbeitstage 608.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Höhe(mm) 101.6 Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte Stahl verzinkt Winkel(°) 45 Farbe Zink
Schutzart (IP) Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120
Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja Schlagfestigkeit IK09
Geeignet für Funktionserhalt Nein Mit Schutzfolie Nein Deckelverschlussvariante Riegelverschluss

Technischer Support