Industrie-Kanal, Biegestück, Deckel in Flucht, 45°

Industrie-Kanal, Biegestück, Deckel in Flucht, 45°
Industrie-Kanal Formteil Biegestück Deckel in Flucht 45°, für Metall-Kabelkanal, abnehmbarer Deckel in Flucht, gratarme Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BDF 50/ 50
BDF 50/ 50 FMS
BDF 50/ 50 FMS UL
BDF 50/ 50 L
BDF 50/ 50 L FMS
BDF 50/ 50 L PHR
BDF 50/ 50 L PHR UL
BDF 50/ 50 L UL
BDF 50/ 50 OMS
BDF 50/ 50 OMS UL
BDF 50/ 50 PHR
BDF 50/ 50 PHR UL
BDF 50/ 50 S
BDF 50/ 50 S FMS
BDF 50/ 50 S FMS UL
BDF 50/ 50 S OMS
BDF 50/ 50 S OMS UL
BDF 50/ 50 S PHR
BDF 50/ 50 S PHR UL
BDF 50/ 50 S UL
BDF 50/ 50 UL
BDF 50/ 50 VAG
BDF 50/ 50 VAG F
BDF 50/ 50 VAG F UL
BDF 50/ 50 VAG UL
BDF 75/ 75
BDF 75/ 75 DS
BDF 75/ 75 DS UL
BDF 75/ 75 FMS
BDF 75/ 75 FMS UL
BDF 75/ 75 L
BDF 75/ 75 L FMS
BDF 75/ 75 L FMS UL
BDF 75/ 75 L PHR
BDF 75/ 75 L PHR UL
BDF 75/ 75 L UL
BDF 75/ 75 OMS
BDF 75/ 75 OMS UL
BDF 75/ 75 PHR
BDF 75/ 75 PHR UL
BDF 75/ 75 S
BDF 75/ 75 S BSK
BDF 75/ 75 S BSK UL
BDF 75/ 75 S FMS
BDF 75/ 75 S FMS UL
BDF 75/ 75 S OMS
BDF 75/ 75 S OMS UL
BDF 75/ 75 S PHR
BDF 75/ 75 S PHR UL
BDF 75/ 75 S UL
BDF 75/ 75 UL
BDF 75/ 75 VAG
BDF 75/ 75 VAG F
BDF 75/ 75 VAG F UL
BDF 75/ 75 VAG UL
BDF 100/100
BDF 100/100 FMS
BDF 100/100 FMS UL
BDF 100/100 L
BDF 100/100 L PHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer Mit Schutzfolie UL Deckelverschlussvariante

38.49 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035Nein-Riegelverschluss

93.63 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

100.46 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertKniehebelverschluss

43.57 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss

98.70 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

57.71 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

64.53 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziertPotentialausgleich

50.41 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss

93.16 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss mit klappbügel

99.99 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss mit klappbügel

69.81 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

76.64 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertPotentialausgleich

37.47 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss

92.60 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

99.43 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertKniehebelverschluss

92.13 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss mit klappbügel

98.94 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss mit klappbügel

68.91 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

75.73 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertPotentialausgleich

44.30 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss

45.31 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss

93.00 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlichRiegelverschluss

80.91 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlichFlachriegel

86.84 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-zertifiziertFlachriegel

98.91 €

1 97 Arbeitstage 50.850.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-zertifiziertRiegelverschluss

44.26 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035Nein-Riegelverschluss

74.56 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichScharnier

81.39 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertScharnier

99.93 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

106.74 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertKniehebelverschluss

57.59 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss

130.43 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

137.09 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziertKniehebelverschluss

64.19 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

71.00 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziertPotentialausgleich

64.41 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss

99.60 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss mit klappbügel

106.41 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss mit klappbügel

75.86 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

82.69 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertPotentialausgleich

43.11 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss

75.57 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichSicherungskordel

82.40 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertSicherungskordel

98.74 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

105.57 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertKniehebelverschluss

98.44 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss mit klappbügel

105.26 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss mit klappbügel

74.69 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

81.50 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertPotentialausgleich

49.94 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss

51.09 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertRiegelverschluss

93.24 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlichRiegelverschluss

81.20 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-variante erhältlichFlachriegel

87.11 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-zertifiziertFlachriegel

99.16 €

1 97 Arbeitstage 76.276.2EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-JaUL-zertifiziertRiegelverschluss

50.66 €

1 97 Arbeitstage 101.6101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035Nein-Riegelverschluss

106.43 €

1 97 Arbeitstage 101.6101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-variante erhältlichKniehebelverschluss

113.24 €

1 97 Arbeitstage 101.6101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauBandverzinkt und beschichtet7035NeinUL-zertifiziertKniehebelverschluss

65.91 €

1 97 Arbeitstage 101.6101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichRiegelverschluss

81.29 €

1 97 Arbeitstage 101.6101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeBandverzinkt und beschichtet-NeinUL-variante erhältlichPotentialausgleich

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterteil und oberteil Winkel(°) 45 Schutzart (IP) Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -20 bis 120 Antibakterielle Behandlung Nein Halogenfrei Ja
Schlagfestigkeit IK09 Geeignet für Funktionserhalt Nein

Technischer Support