Industrie-Kanal, Außen Winkel Verbinder, 45°

Industrie-Kanal, Außen Winkel Verbinder, 45°
Industrie-Kanal, Außen-Winkel-Verbinder 45°, verbindet zwei Metall-Kabelkanäle um 45°, gratarme Ausführung, Verbindungslaschen mit eingepressten Hutmuttern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWV 50/ 50
AWV 50/ 50 L
AWV 50/ 50 L UL
AWV 50/ 50 S
AWV 50/ 50 S UL
AWV 50/ 50 UL
AWV 50/ 50 VAG
AWV 50/ 50 VAG UL
AWV 75/ 75
AWV 75/ 75 L
AWV 75/ 75 L UL
AWV 75/ 75 S
AWV 75/ 75 S UL
AWV 75/ 75 UL
AWV 75/ 75 VAG
AWV 75/ 75 VAG UL
AWV 100/100
AWV 100/100 L
AWV 100/100 L UL
AWV 100/100 S
AWV 100/100 S UL
AWV 100/100 UL
AWV 100/100 VAG
AWV 100/100 VAG UL
AWV 150/100
AWV 150/100 L
AWV 150/100 L UL
AWV 150/100 S
AWV 150/100 S UL
AWV 150/100 UL
AWV 150/100 VAG
AWV 150/100 VAG UL
AWV 200/100
AWV 200/100 L
AWV 200/100 L UL
AWV 200/100 S
AWV 200/100 S UL
AWV 200/100 UL
AWV 200/100 VAG
AWV 200/100 VAG UL
AWV 300/150
AWV 300/150 L
AWV 300/150 L UL
AWV 300/150 S
AWV 300/150 S UL
AWV 300/150 UL
AWV 300/150 VAG
AWV 300/150 VAG UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Werkstoff Werkstoffgüte Farbe Oberflächenschutz RAL-Nummer UL Nenngröße
(mm)
Gewicht

21.51 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-variante erhältlich50x500.12 kg

30.09 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-variante erhältlich50x500.12 kg

36.93 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-zertifiziert50x500.12 kg

20.96 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-variante erhältlich50x500.12 kg

27.79 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-zertifiziert50x500.12 kg

28.36 €

1 97 Arbeitstage 50.8StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-zertifiziert50x500.12 kg

53.17 €

1 97 Arbeitstage 50.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-variante erhältlich50x500.12 kg

104.27 €

1 97 Arbeitstage 50.8EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-zertifiziert50x500.12 kg

28.27 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-variante erhältlich75x750.18 kg

37.00 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-variante erhältlich75x750.18 kg

43.84 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-zertifiziert75x750.18 kg

28.36 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-variante erhältlich75x750.18 kg

35.20 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-zertifiziert75x750.18 kg

35.11 €

1 97 Arbeitstage 76.2StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-zertifiziert75x750.18 kg

58.89 €

1 97 Arbeitstage 76.2EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-variante erhältlich75x750.18 kg

64.13 €

1 97 Arbeitstage 76.2EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-zertifiziert75x750.18 kg

40.64 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-variante erhältlich100x1000.24 kg

50.57 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-variante erhältlich100x1000.24 kg

57.41 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-zertifiziert100x1000.24 kg

39.57 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-variante erhältlich100x1000.24 kg

46.40 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-zertifiziert100x1000.24 kg

47.47 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-zertifiziert100x1000.24 kg

72.03 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-variante erhältlich100x1000.24 kg

77.11 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-zertifiziert100x1000.24 kg

48.23 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-variante erhältlich150x1000.34 kg

59.96 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-variante erhältlich150x1000.34 kg

66.80 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-zertifiziert150x1000.34 kg

47.03 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-variante erhältlich150x1000.34 kg

53.87 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-zertifiziert150x1000.34 kg

55.07 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-zertifiziert150x1000.34 kg

110.94 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-variante erhältlich150x1000.34 kg

115.57 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-zertifiziert150x1000.34 kg

63.86 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-variante erhältlich200x1000.47 kg

77.77 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-variante erhältlich200x1000.47 kg

84.60 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-zertifiziert200x1000.47 kg

60.86 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-variante erhältlich200x1000.47 kg

67.70 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-zertifiziert200x1000.47 kg

70.69 €

1 97 Arbeitstage 101.6StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-zertifiziert200x1000.47 kg

129.96 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-variante erhältlich200x1000.47 kg

134.37 €

1 97 Arbeitstage 101.6EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-zertifiziert200x1000.47 kg

96.86 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-variante erhältlich300x1500.89 kg

117.83 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-variante erhältlich300x1500.89 kg

124.66 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, lackiertSonstigeSonstige-UL-zertifiziert300x1500.89 kg

94.59 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-variante erhältlich300x1500.89 kg

101.43 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinktZinkBandverzinkt-UL-zertifiziert300x1500.89 kg

103.69 €

1 97 Arbeitstage 152.4StahlStahl verzinkt, grundiertGrauSonstige7035UL-zertifiziert300x1500.89 kg

308.97 €

1 97 Arbeitstage 152.4EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-variante erhältlich300x1500.89 kg

311.29 €

1 97 Arbeitstage 152.4EdelstahlAISI 304 gebürstetEdelstahlUnbehandelt-UL-zertifiziert300x1500.89 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) Sonstige Halogenfrei Ja Mit Potentialausgleich Nein

Technischer Support