Gitter-Kanal, U-Profilschiene X50

Gitter-Kanal, U-Profilschiene X50
Gitter-Kanal U-Profilschiene X50, zum Abhängen des Gitter-Kanals mit Hängestiel X11.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UP X50 1000 S
UP X50 1000 V4A
UP X50 1000 ZN
UP X50 1920 S
UP X50 2120 S
UP X50 2480 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Werkstoffgüte

41.17 €

1 97 Arbeitstage 1000Stahl verzinkt

98.89 €

1 97 Arbeitstage 1000AISI 316L

33.34 €

1 97 Arbeitstage 1000Stahl zink-nickel-beschichtet

61.56 €

1 97 Arbeitstage 1920Stahl verzinkt

68.26 €

1 97 Arbeitstage 2120Stahl verzinkt

71.24 €

1 97 Arbeitstage 2480Stahl verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UL UL-variante erhältlich

Technischer Support