Teilenummer
|
---|
GKX ZBK 120 V2A |
GKX ZBK 120 V4A |
GKX ZBK 220 V2A |
GKX ZBK 220 V4A |
GKX ZBK 420 V2A |
GKX ZBK 420 V4A |
GKX ZBK 520 V2A |
GKX ZBK 520 V4A |
GKX ZBK 620 S |
GKX ZBK 620 V2A |
GKX ZBK 620 V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffgüte | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 304L | 120 | ||
33.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 120 | ||
31.03 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 304L | 220 | ||
44.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 220 | ||
53.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 304L | 420 | ||
72.20 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 420 | ||
62.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 304L | 520 | ||
83.39 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 520 | ||
53.36 € | 1 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | 620 | ||
71.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 304L | 620 | ||
94.87 € | 1 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 620 |
Loading...
UL | UL-variante erhältlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffgüte
Nenngröße(mm)
Optionale Eigenschaften