Gitter-Kanal, Schweißlasche SL 60, V4A

Gitter-Kanal, Schweißlasche SL 60, V4A
Gitter-Kanal Schweißlasche SL 60, zum 2-punktigen Anschweißen von Gitter-Kanälen, für 60 mm Drahtabstand, V4A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX SL 60/100 V4A
GKX SL 60/ 20 V4A
GKX SL 60/ 50 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

12.59 €

12 97 Arbeitstage 100

6.44 €

12 97 Arbeitstage 20

8.23 €

12 97 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte AISI 316L UL UL-variante erhältlich

Technischer Support