Gitter-Kanal, Schweißlasche SL 15, V4A

Gitter-Kanal, Schweißlasche SL 15, V4A
Gitter-Kanal Schweißlasche SL 15, zum punktförmigen Anschweißen von Gitter-Kanälen, V4A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX SL 15/100 V4A
GKX SL 15/ 20 V4A
GKX SL 15/ 50 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

6.29 €

12 97 Arbeitstage 15x100

3.69 €

12 97 Arbeitstage 15x20

4.71 €

12 97 Arbeitstage 15x50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte AISI 316L UL UL-variante erhältlich

Technischer Support