Gitter-Kanal, Klemmhalter SKL, GKX SKL 35

Gitter-Kanal, Klemmhalter SKL, GKX SKL 35
Gitter-Kanal Klemmhalter SKL, zur seitlichen Befestigung von Gitter-Kanälen, für seitlichen Drahtabstand 35 mm, anschraubbar, V4A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX SKL 35/100 V4A
GKX SKL 35/ 20 V4A
GKX SKL 35/ 50 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

17.80 €

12 97 Arbeitstage 100

10.86 €

12 97 Arbeitstage 20

14.41 €

12 97 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte AISI 316L UL UL-variante erhältlich

Technischer Support