Gitter-Kanal, Schweißbolzen SB 10, V4A

Gitter-Kanal, Schweißbolzen SB 10, V4A
Gitter-Kanal Schweißbolzen SB 10, zum punktförmigen Anschweißen von Gitter-Kanälen, für 5 mm Drahtstärke, V4A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX SB 10/100 V4A
GKX SB 10/ 20 V4A
GKX SB 10/ 50 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

14.41 €

12 97 Arbeitstage 15x100

11.01 €

12 97 Arbeitstage 15x20

12.04 €

12 97 Arbeitstage 15x50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte AISI 316L UL UL-variante erhältlich

Technischer Support