Gitter-Kanal, Endkappe Innen

Gitter-Kanal, Endkappe Innen
Gitter-Kanal Endkappe Innen, verschließt Gitter-Kanal mit dachförmiger Abdeckung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKX EKI 75X60 V2A
GKX EKI 120X60 S
GKX EKI 120X60 V2A
GKX EKI 220X60 S
GKX EKI 220X60 V2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte Nenngröße
(mm)

27.50 €

50 97 Arbeitstage AISI 304L75X60

28.63 €

50 97 Arbeitstage Stahl verzinkt120X60

56.95 €

50 97 Arbeitstage AISI 304L120X60

52.78 €

50 97 Arbeitstage Stahl verzinkt220X60

66.02 €

50 97 Arbeitstage AISI 304L220X60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UL UL-variante erhältlich

Technischer Support