Gitter-Kanal, Anschweißhalter X10, V4A, für 35 mm Drahtabstand

Gitter-Kanal, Anschweißhalter X10, V4A, für 35 mm Drahtabstand
Gitter-Kanal Anschweißhalter X10, zum 4-punktigen Anschweißen von Gitter-Kanälen, für 35 mm Drahtabstand, V4A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK X10 SL 35/100 V4A
GK X10 SL 35/ 20 V4A
GK X10 SL 35/ 50 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

22.15 €

50 97 Arbeitstage 100

11.92 €

50 97 Arbeitstage 20

15.27 €

50 97 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte AISI 316L UL UL-variante erhältlich

Technischer Support