Teilenummer
|
---|
GK TW X66 45 S |
GK TW X66 45 S UL |
GK TW X66 45 V4A |
GK TW X66 95 S |
GK TW X66 95 V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffgüte | Trennwandhöhe (mm) | Oberflächenschutz | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.77 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | 45 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-variante erhältlich | ||
24.40 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | 45 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-zertifiziert | ||
62.95 € | 50 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 45 | - | UL-variante erhältlich | ||
24.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | Stahl verzinkt | 95 | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UL-variante erhältlich | ||
112.18 € | 50 | 97 Arbeitstage | AISI 316L | 95 | - | UL-variante erhältlich |
Loading...
Länge(mm) | 2500 | Befestigungsart | Schraubenlos | Geeignet für Kabelleiter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein | Geeignet für Funktionserhalt | Nein | Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffgüte
Trennwandhöhe(mm)
Oberflächenschutz
UL
Optionale Eigenschaften