Gitter-Kanal, Trennwand X64

Gitter-Kanal, Trennwand X64
Gitter-Kanal Trennwand X64, zum Trennen von Kabeln im Gitterkanal, einrastbar in Bodendrähte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK TW X64 45 S
GK TW X64 45 V4A
GK TW X64 95 S
GK TW X64 95 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte Trennwandhöhe
(mm)
Oberflächenschutz

13.77 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt45Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

48.79 €

1 97 Arbeitstage AISI 316L45-

29.37 €

1 97 Arbeitstage Stahl verzinkt95Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

101.81 €

1 97 Arbeitstage AISI 316L95-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 2500 Befestigungsart Schraubenlos Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein Geeignet für Funktionserhalt Nein Geeignet für Gitterrinne Ja
UL UL-variante erhältlich

Technischer Support