Gitter-Kanal, Montagescheibe

Gitter-Kanal, Montagescheibe
Gitter-Kanal Montagescheibe, aus PVDF-Kunststoff oder V2A, rund und eckig, mit Führungen für Drähte 3 mm und 4 mm, anschraubbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK MS 2X3 PVDF
GK MS 2X3 V2A
GK MS 2X4 PVDF
GK MS 2X4 V2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte Nenngröße
(mm)

0.97 €

50 97 Arbeitstage PVDF20x6

9.87 €

50 97 Arbeitstage AISI 304L20x6

1.32 €

50 97 Arbeitstage PVDF40x6

13.72 €

50 97 Arbeitstage AISI 304L40x6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UL UL-variante erhältlich

Technischer Support