Gitter-Kanal, Konsole X15 SHL

Gitter-Kanal, Konsole X15 SHL
Gitter-Kanal Konsole X15 SHL, für Montage von Gitter-Kanälen an senkrechten Flächen, anschweißbar, z.B. für Hygieneanwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK K X15 SHL 120 V4A
GK K X15 SHL 220 V4A
GK K X15 SHL 320 V4A
GK K X15 SHL 420 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

26.17 €

50 97 Arbeitstage 153x60

40.38 €

50 97 Arbeitstage 253x80

52.65 €

50 97 Arbeitstage 353x80

74.02 €

50 97 Arbeitstage 453x100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte AISI 316L UL UL-variante erhältlich

Technischer Support