Teilenummer
|
---|
GK K X15 H 120 V4A |
GK K X15 H 220 V4A |
GK K X15 H 320 V4A |
GK K X15 H 420 V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
58.08 € | 50 | 97 Arbeitstage | 153x60 | ||
91.37 € | 50 | 97 Arbeitstage | 253x80 | ||
118.85 € | 50 | 97 Arbeitstage | 353x80 | ||
164.72 € | 50 | 97 Arbeitstage | 453x100 |
Loading...
Werkstoffgüte | AISI 316L | UL | UL-variante erhältlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße(mm)
Optionale Eigenschaften