Gitter-Kanal, Auslegerkonsole X15

Gitter-Kanal, Auslegerkonsole X15
Gitter-Kanal Auslegerkonsole X15, zur Montage von Gitter-Kanälen an senkrechten Flächen, mit Befestigungslaschen, anschraubbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK K X15 120 F
GK K X15 120 S
GK K X15 120 V4A
GK K X15 220 F
GK K X15 220 S
GK K X15 220 V4A
GK K X15 320 F
GK K X15 320 S
GK K X15 320 V4A
GK K X15 420 F
GK K X15 420 S
GK K X15 420 V4A
GK K X15 520 F
GK K X15 520 S
GK K X15 520 V4A
GK K X15 620 F
GK K X15 620 S
GK K X15 620 V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Werkstoffgüte Oberflächenschutz

14.27 €

50 97 Arbeitstage 166Stahl feuerverzinktFeuerverzinkt

11.75 €

50 97 Arbeitstage 166Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

30.52 €

50 97 Arbeitstage 166AISI 316L-

15.73 €

50 97 Arbeitstage 266Stahl feuerverzinktFeuerverzinkt

12.82 €

50 97 Arbeitstage 266Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

35.22 €

50 97 Arbeitstage 266AISI 316L-

17.80 €

50 97 Arbeitstage 366Stahl feuerverzinktFeuerverzinkt

14.40 €

50 97 Arbeitstage 366Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

40.92 €

50 97 Arbeitstage 366AISI 316L-

29.48 €

50 97 Arbeitstage 466Stahl feuerverzinktFeuerverzinkt

17.20 €

50 97 Arbeitstage 466Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

50.32 €

50 97 Arbeitstage 466AISI 316L-

82.97 €

50 97 Arbeitstage 566Stahl feuerverzinktFeuerverzinkt

67.15 €

50 97 Arbeitstage 566Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

157.33 €

50 97 Arbeitstage 566AISI 316L-

89.23 €

50 97 Arbeitstage 666Stahl feuerverzinktFeuerverzinkt

68.52 €

50 97 Arbeitstage 666Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

194.42 €

50 97 Arbeitstage 666AISI 316L-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Funktionserhalt Nein UL UL-variante erhältlich

Technischer Support