Teilenummer
|
---|
GK HS X14 100 F |
GK HS X14 100 S |
GK HS X14 100 V4A |
GK HS X14 280 F |
GK HS X14 280 S |
GK HS X14 280 V4A |
GK HS X14 460 F |
GK HS X14 460 S |
GK HS X14 460 V4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Werkstoffgüte | Oberflächenschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl feuerverzinkt | Feuerverzinkt | ||
6.80 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | Stahl verzinkt | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | ||
17.42 € | 50 | 97 Arbeitstage | 100 | AISI 316L | - | ||
17.12 € | 50 | 97 Arbeitstage | 280 | Stahl feuerverzinkt | Feuerverzinkt | ||
12.68 € | 50 | 97 Arbeitstage | 280 | Stahl verzinkt | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | ||
46.82 € | 50 | 97 Arbeitstage | 280 | AISI 316L | - | ||
25.78 € | 50 | 97 Arbeitstage | 460 | Stahl feuerverzinkt | Feuerverzinkt | ||
20.33 € | 50 | 97 Arbeitstage | 460 | Stahl verzinkt | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | ||
72.63 € | 50 | 97 Arbeitstage | 460 | AISI 316L | - |
Loading...
Geeignet für Funktionserhalt | Nein | UL | UL-variante erhältlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Werkstoffgüte
Oberflächenschutz
Optionale Eigenschaften