Gitter-Kanal, Hängestiel Variabel X12

Gitter-Kanal, Hängestiel Variabel X12
Gitter-Kanal Hängestiel Variabel X12, zum Abhängen von Gitter-Kanälen von schrägen Flächen bis 20°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GK HS X12 240 S
GK HS X12 240 V4A
GK HS X12 240 ZN
GK HS X12 480 S
GK HS X12 480 V4A
GK HS X12 480 ZN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Werkstoffgüte Oberflächenschutz

41.58 €

50 97 Arbeitstage 240Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

214.83 €

50 97 Arbeitstage 240AISI 316L-

53.08 €

50 97 Arbeitstage 240Stahl zink-nickel-beschichtetGalvanisch/elektrolytisch verzinkt zink-nickel

59.82 €

50 97 Arbeitstage 480Stahl verzinktGalvanisch/elektrolytisch verzinkt

283.35 €

50 97 Arbeitstage 480AISI 316L-

62.93 €

50 97 Arbeitstage 480Stahl zink-nickel-beschichtetGalvanisch/elektrolytisch verzinkt zink-nickel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Funktionserhalt Nein UL UL-variante erhältlich

Technischer Support