PIK-Kanal, Zugentlastung Flach für PIK-Kanal, Stahl, Verzinkt

PIK-Kanal, Zugentlastung Flach für PIK-Kanal, Stahl, Verzinkt
PIK-Kanal Zugentlastung Flach, für Installationskanal, zum Fixieren von Kabeln per Kabelbinder, einschraubbar, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIK ZE F 60 S
PIK ZE F 80 S
PIK ZE F 100 S
PIK ZE F 120 S
PIK ZE F 150 S
PIK ZE F 200 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

7.28 €

50 97 Arbeitstage 40

8.87 €

50 97 Arbeitstage 65

9.75 €

50 97 Arbeitstage 85

9.90 €

50 97 Arbeitstage 105

12.18 €

50 97 Arbeitstage 135

14.30 €

50 97 Arbeitstage 185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Werkstoff Stahl Farbe Zink

Technischer Support