Industrie-Kanal, Zugentlastung Flach für Industrie-Kanal, Stahl, Verzinkt

Industrie-Kanal, Zugentlastung Flach für Industrie-Kanal, Stahl, Verzinkt
Industrie-Kanal Zugentlastung flach, für Metall-Kabelkanal, zum Fixieren von Kabeln per Kabelbinder, flache Ausführung, einschraubbar, Stahl, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZE F 75 S
ZE F 100 S
ZE F 150 S
ZE F 200 S
ZE F 300 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

6.81 €

1 97 Arbeitstage 60

8.00 €

1 97 Arbeitstage 90

9.63 €

1 97 Arbeitstage 140

11.03 €

1 97 Arbeitstage 190

13.63 €

1 97 Arbeitstage 290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffgüte Sonstige Oberflächenschutz Bandverzinkt Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein Werkstoff Stahl Farbe Zink

Technischer Support