Teilenummer
|
---|
SBE M6 S |
SBE M6 VA |
SSHM M6 S |
SSHM M6 VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoffgüte | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 100 | 97 Arbeitstage | Zink | Stahl verzinkt | M6x10 | ||
0.40 € | 100 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4301 | M6x10 | ||
0.29 € | 100 | 97 Arbeitstage | Zink | Stahl verzinkt | M6 | ||
1.67 € | 100 | 97 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4301 | M6 |
Loading...
Gewindeart | Metrisch | Halogenfrei | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoffgüte
Nenngröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften