Mobile Gitter-Kanal Schere, Elektrohydraulisch

Mobile Gitter-Kanal Schere, Elektrohydraulisch
Schneidbereich: max. 6 mm (V4A-Drahtstege)
Schneidzeit: ca. 4 Sek.
Schnitte pro Akkuladung: ca. 300 (6 mm V4A)
Schneidkraft: 24 kN
Standzeit Schneiden: ca. 10.000 Schnitte
Ladezeit: 15 Min.
Gewicht Werkzeug mit Akku: 1.9 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGKE M4

Teilenummer
MGKE M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,460.82 €

50 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschreibung 18 V Li-Ion, 1.3 Ah Ladezeit 15 min. Gewicht Werkzeug mit Akku(kg) 1.9
Schneidbereich(mm) Max. 6 Gewicht(kg) 5.20

Technischer Support