Stationäres Hydraulikaggregat

Stationäres Hydraulikaggregat
- Inkl. Hydraulikschlauch
- Großer, ergonomisch geformter Handgriff für hohen Tragekomfort
- Erhöhte Produktivität durch zweistufigen Betrieb
- Universalmotor mit 230/115 V, 50/60 Hz
- Die Motorfernbedienung (24 V Steuerspannung) erhöht die Bedienungssicherheit und den Komfort.
- Start unter voller Last
- Die robuste Kunststoffverkleidung mit eingebautem Griff schützt den Motor vor Schmutz und Schäden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS HYD S

Teilenummer
MS HYD S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8,233.33 €

50 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderleistung(l/min) 3.31 Betriebsdruck(bar) 700 Ölvolumen(l) 3.8
Gewicht(kg) 13.26

Technischer Support