Schneidplattensätze für PIK-Kanäle und -Deckel

Schneidplattensätze für PIK-Kanäle und -Deckel
Mit der elektrohydraulischen MaxiCut lassensich Industrie-, VARiOX- und PIK-Kanäle ausStahl und Edelstahl komfortabel per Knopfdruckauf Maß kürzen – sauber, präzise undgratarm. Dank der schnell wechselbarenSchneidplattensätze kann der Monteur die Maschineeinfach auf den zu bearbeitenden Kanalmit den jeweiligen Größen umrüsten. Für einverbessertes Arbeiten und eine höhere Langlebigkeithaben wir die Schneidplatten optimiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAXICUT SP PIK 15-60
MAXICUT SP PIK 80
MAXICUT SP PIK 80+100
MAXICUT SP PIK 80+120
MAXICUT SP PIK 100
MAXICUT SP PIK 100+120
MAXICUT SP PIK 120
MAXICUT SP PIK 150
MAXICUT SP PIK 200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

6,163.42 €

50 97 Arbeitstage 15x15 + 30x30 + 40x40 + 60x60

4,401.82 €

50 97 Arbeitstage 80x60

5,926.37 €

50 97 Arbeitstage 80x60 + 100x60

6,222.68 €

50 97 Arbeitstage 80x60 + 120x60

4,543.03 €

50 97 Arbeitstage 100x60

6,667.17 €

50 97 Arbeitstage 100x60 + 120x60

4,768.98 €

50 97 Arbeitstage 120x60

5,082.47 €

50 97 Arbeitstage 150x60

5,559.77 €

50 97 Arbeitstage 200x60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(kg) 27.00

Technischer Support