Schneidplattensätze für Industrie-Kanäle und -Deckel

Schneidplattensätze für Industrie-Kanäle und -Deckel
Mit der elektrohydraulischen MaxiCut lassensich Industrie-, VARiOX- und PIK-Kanäle ausStahl und Edelstahl komfortabel per Knopfdruckauf Maß kürzen – sauber, präzise undgratarm. Dank der schnell wechselbarenSchneidplattensätze kann der Monteur die Maschineeinfach auf den zu bearbeitenden Kanalmit den jeweiligen Größen umrüsten. Für einverbessertes Arbeiten und eine höhere Langlebigkeithaben wir die Schneidplatten optimiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAXICUT SP KD 50
MAXICUT SP KD 50+75
MAXICUT SP KD 50+100
MAXICUT SP KD 75
MAXICUT SP KD 100
MAXICUT SP KD 150
MAXICUT SP KD 200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)

3,809.80 €

1 97 Arbeitstage 50x50

5,448.03 €

1 97 Arbeitstage 50x50 + 75x75

6,019.50 €

1 97 Arbeitstage 50x50 + 100x100

4,139.99 €

1 97 Arbeitstage 75x75

4,470.19 €

1 97 Arbeitstage 100x100

5,105.14 €

1 97 Arbeitstage 150x100

4,928.57 €

1 97 Arbeitstage 200x100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(kg) 27.00

Technischer Support