Kabelverschraubung UNI Dicht, Geschlossener Dichteinsatz, Kunststoff PC

Kabelverschraubung UNI Dicht, Geschlossener Dichteinsatz, Kunststoff PC
Kabelverschraubung UNI Dicht Einsatz geschlossen, aus PC-Kunststoff, mit Dichteinsätzen zur Herstellung eigener Lochbilder, O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar, Zulassung VDE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22553PCPG
24055PCPG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.48 €

50 9 Arbeitstage 3325930

7.22 €

10 9 Arbeitstage 504011.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support