Kabelverschraubung UNI Dicht, Geschlossener Dichteinsatz, Kunststoff PVDF

Kabelverschraubung UNI Dicht, Geschlossener Dichteinsatz, Kunststoff PVDF
Kabelverschraubung UNI Dicht Einsatz geschlossen, aus PVDF-Kunststoff, mit Dichteinsätzen zur Herstellung eigener Lochbilder, O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar, Zulassung VDE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650YPG
22052YPG
22553YPG
23254YPG
24055YPG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

3.52 €

50 9 Arbeitstage 2116919

4.78 €

50 9 Arbeitstage 26.520924

4.67 €

50 9 Arbeitstage 31.525929

8.40 €

25 9 Arbeitstage 42321138

12.72 €

10 9 Arbeitstage 504011.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Nein Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support