Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24055PCF 6 E26
Schutzart (IP) | IP43 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Sechskant Eckmaß(mm) | 50 |
Werkstoffgüte | Polycarbonat (PC) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | 40 | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Gewindelänge(mm) | 11.5 | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Schlüsselweite(mm) | 46 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften