Kabelverschraubung UNI Dicht, für Flachkabel Eckig, Kunststoff PVDF

Kabelverschraubung UNI Dicht, für Flachkabel Eckig, Kunststoff PVDF
Kabelverschraubung UNI Flach Eckig, aus PVDF-Kunststoff, für eckige Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP43.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25057YF 6 E39

Teilenummer
25057YF 6 E39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.98 €

5 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP43 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Ja Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Sechskant Eckmaß(mm) 65
Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF) Nenngewindenennmaß metrisch/PG 50 Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 14 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Schlüsselweite(mm) 60

Technischer Support