Teilenummer
|
---|
22052PCF 5 V12 |
22553PCF 9 V15 |
22553PCPF 6 V15 |
23254PCF 7 V20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 9 | 22 | ||
2.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 30 | ||
2.98 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 9 | 30 | ||
3.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 11 | 36 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP65 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polycarbonat (PC) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften