Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | Temperaturbereich | Für Flachkabel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 16.5 | 12 | -40 bis 135 | 8 | 15 | - | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 2x4 mm | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | 20 | -40 bis 130 | 9 | 24 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 6x9.1 mm | ||
5.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | 20 | -40 bis 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 5x8 mm | ||
4.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 31.5 | 25 | -40 bis 130 | 9 | 29 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 5x15 mm | ||
4.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 31.5 | 25 | -40 bis 130 | 9 | 29 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 7x14 mm | ||
5.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 31.5 | 25 | -40 bis 135 | 9 | 29 | TPE-V | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 5x12 mm | ||
5.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 31.5 | 25 | -40 bis 135 | 9 | 29 | TPE-V | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 7x14 mm | ||
8.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | Nein | 42 | 32 | -40 bis 130 | 11 | 38 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 7x20 mm | ||
8.82 € | 25 | 9 Arbeitstage | Nein | 42 | 32 | -40 bis 135 | 11 | 38 | - | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 7.0x20 mm | ||
12.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 130 | 11.5 | 46 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 10x27 mm | ||
12.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 130 | 11.5 | 46 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 4x23 mm | ||
12.98 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | 46 | - | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 10x27 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 11x35 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 5.5x31 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 6.5x32 mm | ||
22.12 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 135 | 13 | 56 | - | -40 to 135°C | Für Flachkabel oval 6.5x32 mm | ||
35.98 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 65 | 50 | -40 bis 130 | 14 | 60 | - | -40 to 130°C | Für Flachkabel oval 6x41 mm |
Loading...
Schutzart (IP) | IP65 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Gewindesteigung | 1.5 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Temperaturbereich
Für Flachkabel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften