Kabelverschraubung UNI Dicht, für Flachkabel Gerundet, Kunststoff PC

Kabelverschraubung UNI Dicht, für Flachkabel Gerundet, Kunststoff PC
Kabelverschraubung UNI Flach Gerundet, aus PC-Kunststoff, für abgerundete Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650PCF 3,​5G 5,​5
22553PCF 5,​5G14
22553PCF 5 G12
23254PCF 5 G17
23254PCF 7 G18
24055PCF 6 G29
25056PCF 6 G36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Für Flachkabel

1.63 €

50 9 Arbeitstage 21.216919Für Flachkabel gerundet 3.5x5.5 mm

2.62 €

50 9 Arbeitstage 3325930Für Flachkabel gerundet 5.5x14 mm

2.62 €

50 9 Arbeitstage 3325930Für Flachkabel gerundet 5x12 mm

3.95 €

25 9 Arbeitstage 39.5321136Für Flachkabel gerundet 5x17 mm

3.95 €

25 9 Arbeitstage 39.5321136Für Flachkabel gerundet 7x18 mm

6.85 €

10 9 Arbeitstage 504011.546Für Flachkabel gerundet 6x29 mm

12.55 €

5 9 Arbeitstage 61501456Für Flachkabel gerundet 6x36 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP65 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Ja Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Temperaturbereich -20 to 100°C

Technischer Support