Kabelverschraubung UNI Dicht, für Flachkabel Gerundet, Kunststoff PVDF

Kabelverschraubung UNI Dicht, für Flachkabel Gerundet, Kunststoff PVDF
Kabelverschraubung UNI Flach Gerundet, aus PVDF-Kunststoff, für abgerundete Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650YPF 3,​5G 5,​5
22051YF 3,​5G 9
22052YF 5 G12
22052YPF 5 G12
22553YF 5,​5G14
22553YF 6 G13
22553YF 7,​5G14
23254YF 5 G17
23254YF 7 G18
23254YPF 7 G18
24055YF10 G29
24055YF 6 G29
24055YF 8 G25
24055YPF 6 G29
25056YF11 G34
25056YF12 G35
25056YF 6 G30
25056YF 6 G36
25056YF 8 G36
25057YF10 G38
25057YF14,​5G37
25057YF 6 G38
25057YPF14,​5G37
26358YF14,​5G39
26358YF15 G45
26358YF 6,​5G47
26358YF 9 G43
26358YPF 6,​5G47
26358YPF 9 G43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Temperaturbereich Für Flachkabel

3.45 €

50 9 Arbeitstage Nein2116-40 bis 135919--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 3.5x5.5 mm

3.97 €

50 9 Arbeitstage Nein26.520-40 bis 130924--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 3.5x9 mm

5.37 €

50 9 Arbeitstage Nein26.520-40 bis 130924--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 5x12 mm

5.68 €

50 9 Arbeitstage Ja26.520-40 bis 135924--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 5x12 mm

4.70 €

50 9 Arbeitstage Nein31.525-40 bis 130929--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 5.5x14 mm

4.70 €

50 9 Arbeitstage Nein31.525-40 bis 130929--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x13 mm

4.70 €

50 9 Arbeitstage Nein31.525-40 bis 130929--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 7.5x14 mm

8.20 €

25 9 Arbeitstage Nein4232-40 bis 1301138--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 5x17 mm

8.20 €

25 9 Arbeitstage Nein4232-40 bis 1301138--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 7x18 mm

8.82 €

25 9 Arbeitstage Nein4232-40 bis 1351138--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 7x18 mm

12.15 €

10 9 Arbeitstage Nein5040-40 bis 13011.546--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 10x29 mm

12.15 €

10 9 Arbeitstage Nein5040-40 bis 13011.546--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x29 mm

12.15 €

10 9 Arbeitstage Nein5040-40 bis 13011.546--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 8x25 mm

12.98 €

10 9 Arbeitstage Nein5040-40 bis 13511.546--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 6x29 mm

20.62 €

5 9 Arbeitstage Nein6150-40 bis 1301356--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 11x34 mm

20.62 €

5 9 Arbeitstage Nein6150-40 bis 1301356--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 12x35 mm

20.62 €

5 9 Arbeitstage Nein6150-40 bis 1301356--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x30 mm

20.62 €

5 9 Arbeitstage Nein6150-40 bis 1301356--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x36 mm

20.62 €

5 9 Arbeitstage Nein6150-40 bis 1301356--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 8x36 mm

35.98 €

5 9 Arbeitstage Ja6550-40 bis 1301460--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 10x38 mm

35.98 €

5 9 Arbeitstage Ja6550-40 bis 1301460--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 14.5x37 mm

35.98 €

5 9 Arbeitstage Ja6550-40 bis 1301460--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x38 mm

38.58 €

5 9 Arbeitstage Ja6550-40 bis 1351460--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 14.5x37 mm

42.22 €

5 9 Arbeitstage Ja7363-40 bis 1301468--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 14.5x39 mm

42.22 €

5 9 Arbeitstage Ja7363-40 bis 1301468--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 15x45 mm

42.22 €

5 9 Arbeitstage Ja7363-40 bis 1301468--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6.5x47 mm

42.22 €

5 9 Arbeitstage Ja7363-40 bis 1301468--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 9x43 mm

46.12 €

5 9 Arbeitstage Ja7363-40 bis 1351468TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 6.5x47 mm

46.12 €

5 9 Arbeitstage Ja7363-40 bis 1351468TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 9x43 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP65 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Ja Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF) Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support