Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Geschlossenem Dichteinsatz, Kunststoff PC

Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Geschlossenem Dichteinsatz, Kunststoff PC
Kabelverschraubung UNI Dicht Pg geschlossen, aus PC-Kunststoff, mit Dichteinsätzen zur Herstellung eigener Lochbilder, O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

154PCPG

Teilenummer
154PCPG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.75 €

25 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Sechskant Eckmaß(mm) 36.5
Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Nenngewindenennmaß metrisch/PG 21 Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100
Geschirmt Nein Gewindeart PG Gewindelänge(mm) 11
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Schlüsselweite(mm) 33

Technischer Support