Teilenummer
|
---|
152YPG |
155YPG |
157YPG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 50 | 9 Arbeitstage | Nein | 26.5 | 13.5 | 9 | 24 | ||
10.67 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 29 | 10.5 | 43 | ||
41.00 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 65 | 42 | 13 | 60 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften