EMV Kabelverschraubung UNI EMV Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung UNI EMV Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz
EMV-Kabelverschraubung UNI EMV Dicht, aus vernickeltem Messing, gute Schirmkontaktierung per Doppelkonus, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Zulassung DNV-GL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
216220700
216220901
216221102
220220700
220220901
220221102
225280903
225281104
225281205
225281406
225281607
225281808
225321809
225322010
232382311
232382312
232382611
232382613
240483014
240483215
240483515
250583716
250584117
263754518
263755119
263755619
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EMV-Ausführung Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geschirmt Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Durchlass
Max. ø E2
(mm)

6.77 €

50 9 Arbeitstage Ja26.716Ja104 bis 6.5243.3

7.38 €

50 9 Arbeitstage Ja26.716Ja106.5 bis 9246.0

6.08 €

50 9 Arbeitstage Ja26.716Ja108 bis 11247.0

6.97 €

50 9 Arbeitstage Ja26.720Ja104 bis 6.5243.3

7.57 €

50 9 Arbeitstage Ja26.720Ja106.5 bis 9246.0

6.27 €

50 9 Arbeitstage Ja26.720Ja108 bis 11247.0

7.83 €

25 9 Arbeitstage Ja33.525Ja116.5 bis 9.5306.0

7.83 €

25 9 Arbeitstage Ja33.525Ja118 bis 11307.0

7.97 €

25 9 Arbeitstage Ja33.525Ja1110 bis 14308.0

7.97 €

25 9 Arbeitstage Ja33.525Ja1110 bis 143010.5

7.83 €

25 9 Arbeitstage Ja33.525Ja1114 bis 16.53013.0

7.83 €

25 9 Arbeitstage Ja33.525Ja1114 bis 183014.5

14.92 €

25 9 Arbeitstage Ja38.525Ja1114 bis 183516.0

15.62 €

25 9 Arbeitstage Ja38.525Ja1117 bis 203518.0

20.25 €

10 9 Arbeitstage Ja43.532Ja1319 bis 234020.0

20.25 €

10 9 Arbeitstage Ja43.532Ja1319 bis 234022.0

19.98 €

10 9 Arbeitstage Ja43.532Ja1322 bis 264020.0

19.98 €

10 9 Arbeitstage Ja43.532Ja1322 bis 264024.0

25.03 €

5 9 Arbeitstage Ja5440Ja1425 bis 305027.0

25.03 €

5 9 Arbeitstage Ja5440Ja1429 bis 325030.0

32.07 €

5 9 Arbeitstage Ja5440Ja1430 bis 355030.0

39.08 €

5 9 Arbeitstage Ja6550Ja1532 bis 376035.0

38.60 €

5 9 Arbeitstage Ja6550Ja1537 bis 416039.0

60.40 €

1 9 Arbeitstage Ja8763Ja1640 bis 458144.0

60.40 €

1 9 Arbeitstage Ja8763Ja1645 bis 518149.0

61.53 €

1 9 Arbeitstage Nein8763Nein1651 bis 568149.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 Biegeschutz Nein Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135
Gewindesteigung 1.5 Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support