EMV Kabelverschraubung UNI EMV Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung UNI EMV Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz
EMV-Kabelverschraubung UNI EMV Dicht Pg, aus vernickeltem Messing, gute Schirmkontaktierung per Doppelkonus, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Zulassung DNV-GL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
250220700
250220901
250221102
251220901
251221102
252220700
252220901
252221102
253280903
253281105
253281106
253281406
253281607
253281808
254281406
254281607
254281808
254321809
254322010
255382311
255382312
255382613
256483014
256483215
257583716
257584117
258754518
258755119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Durchlass
Max. ø E2
(mm)

6.88 €

50 9 Arbeitstage 26.79104 bis 6.5243.3

6.17 €

50 9 Arbeitstage 26.79106.5 bis 9246.0

6.17 €

50 9 Arbeitstage 26.79108 bis 11247.0

6.25 €

50 9 Arbeitstage 26.711106.5 bis 9246.0

6.25 €

50 9 Arbeitstage 26.711108 bis 11247.0

6.97 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5104 bis 6.5243.3

6.25 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5106.5 bis 9246.0

6.25 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5108 bis 11247.0

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.516116.5 bis 9.5306.0

8.27 €

25 9 Arbeitstage 33.516118 bis 11308.0

8.27 €

25 9 Arbeitstage 33.516118 bis 113010.5

8.27 €

25 9 Arbeitstage 33.5161110 bis 143010.5

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.5161114 bis 16.53013.0

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.5161114 bis 183014.5

8.27 €

25 9 Arbeitstage 33.5211110 bis 143010.5

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.5211114 bis 16.53013.0

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.5211114 bis 183014.5

16.00 €

25 9 Arbeitstage 38.5211114 bis 183516.0

15.73 €

10 9 Arbeitstage 38.5211117 bis 203518.0

20.35 €

10 9 Arbeitstage 43.5291319 bis 234020.0

20.35 €

10 9 Arbeitstage 43.5291319 bis 234022.0

20.35 €

10 9 Arbeitstage 43.5291322 bis 274024.0

25.27 €

5 9 Arbeitstage 54361425 bis 305027.0

25.63 €

5 9 Arbeitstage 54361429 bis 325030.0

30.38 €

5 9 Arbeitstage 65421532 bis 376035.0

29.87 €

5 9 Arbeitstage 65421537 bis 416039.0

68.18 €

2 9 Arbeitstage 87481640 bis 458144.0

66.52 €

2 9 Arbeitstage 87481645 bis 518149.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Geschirmt Ja Gewindeart PG
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support