Ex-e UNI Ex Dicht Kabelverschraubung, mit Mehrfach-Dichteinsatz, Vernickeltem Messing

Ex-e UNI Ex Dicht Kabelverschraubung, mit Mehrfach-Dichteinsatz, Vernickeltem Messing
Ex-e II UNI Ex Dicht Kabelverschraubung mit Mehrfach-Dichteinsatz, aus vernickeltem Messing, führt mehrere Kabel durch eine Bohrung, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen ATEX, IECEx und EAC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650DM1X3EX-12
21650DM1X5EX-12
21650DM2X3EX-12
22051DM1X3EX-12
22051DM1X4EX-12
22051DM1X5EX-12
22051DM2X3EX-12
22051DM2X5EX-12
22051DM4X3EX-12
22052DM1X3,​5/1X6EX-12
22052DM1X3EX-12
22052DM1X4EX-12
22052DM1X5EX-12
22052DM2X3EX-12
22052DM2X5EX-12
22052DM2X6EX-12
22052DM3X3EX-12
22052DM3X5,​3EX-12
22052DM4X1,​8EX-12
22052DM4X3EX-12
22053DM2X7EX-12
22053DM3X6EX-12
22553DM1X6/1X8EX-12
22553DM2X4EX-12
22553DM2X6EX-12
22553DM3X7EX-12
22553DM4X6EX-12
22554DM2X8EX-12
22554DM2X9EX-12
23254DM1X7/1X10,​5EX-12
23254DM1X9/1X10EX-12
23254DM2X8EX-12
23254DM2X9EX-12
23254DM3X8EX-12
23254DM4X8EX-12
23255DM2X11EX-12
23255DM2X12EX-12
24055DM2X10EX-12
24055DM2X11EX-12
24056DM1X13/1X19EX-12
24056DM1X14/1X17EX-12
25056DM2X9EX-12
25056DM2X15EX-12
25057DM2X17EX-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)
Kopfgewinde

2.68 €

50 9 Arbeitstage 20166181x3Pg 9

2.68 €

50 9 Arbeitstage 20166181x5Pg 9

2.68 €

50 9 Arbeitstage 20166182x3Pg 9

3.65 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x3Pg 11

3.65 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x4Pg 11

3.65 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x5Pg 11

3.65 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x3Pg 11

3.65 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x5Pg 11

3.65 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5224x3Pg 11

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x3.5/1x6Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x3Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x4Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5221x5Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x3Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x5Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x6Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5223x3Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5223x5.3Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5224x1.8Pg 13,5

4.12 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5224x3Pg 13,5

4.83 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.5242x7Pg 16

4.83 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.5243x6Pg 16

4.52 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5281x6/1x8Pg 16

4.52 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x4Pg 16

4.52 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x6Pg 16

4.52 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5283x7Pg 16

4.52 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5284x6Pg 16

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5302x8Pg 21

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5302x9Pg 21

9.38 €

25 9 Arbeitstage 38.5328351x7/1x10.5Pg 21

9.38 €

25 9 Arbeitstage 38.5328351x9/1x10Pg 21

9.38 €

25 9 Arbeitstage 38.5328352x8Pg 21

9.38 €

25 9 Arbeitstage 38.5328352x9Pg 21

9.38 €

25 9 Arbeitstage 38.5328353x8Pg 21

9.38 €

25 9 Arbeitstage 38.5328354x8Pg 21

11.82 €

10 9 Arbeitstage 43.5328402x11Pg 29

11.82 €

10 9 Arbeitstage 43.5328402x12Pg 29

11.37 €

10 9 Arbeitstage 47.3408432x10Pg 29

11.37 €

10 9 Arbeitstage 47.3408432x11Pg 29

17.98 €

10 9 Arbeitstage 54409501x13/1x19Pg 36

18.95 €

10 9 Arbeitstage 54409501x14/1x17Pg 36

36.23 €

5 9 Arbeitstage 585010542x9Pg 36

36.23 €

5 9 Arbeitstage 585010542x15Pg 36

45.07 €

5 9 Arbeitstage 615010572x17Pg 42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Mehrfach-Dichteinsatz Ja Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60 Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support